Solenoidinė ritė, BE440AS, Gnybtų dėžutė, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 420 - 440, Kelių elementų pakuotė
018F6704
Elektros jungtis: Gnybtų dėžutė, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 420 - 440, Dažnis [Hz]: 50 Hz, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN
018F6704
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 175 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| Atitiktis | EN 60730-1 |
| Atsarginės dalies numeris | 018F6179 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 32 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Dažnis [Hz] | 50 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektros jungties dydis | Pg 13.5 |
| Elektros jungtis | Gnybtų dėžutė |
| Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz | 11.0 W |
| Energijos sunaudojimas 50 Hz [VA] | 20.0 VA |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kabelio skersmuo [mm] [Max] | 11.0 mm |
| Kabelio skersmuo [mm] [Min.] | 6.0 mm |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Laidininko plotas [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| Material Description | Coil BE440AS 420-440V 50Hz Box |
| Našumo vardinė reikšmė | Nuolatinis |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CEEACLLC CDC TYSK |
| Pavaros dydis | 13.5 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Solenoidinė ritė |
| Produkto priedai | Solenoidinės ritės priedai |
| Produkto tipas | BE440AS |
| Produktų grupė | Solenoidiniai vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Ritės apvijų izoliavimo klasė | H klasė IEC 85 |
| Ritės jungtis | Jungčių dėžutė |
| Ritės konstrukcijos standartas | VDE 0580 |
| Ritės tvirtinimas | Spaustukas |
| Sant. drėgnumas [% RH] [maks.] | 100 % RH |
| Sant. drėgnumas [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Spalva | Mėlynas |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 440 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 420 V |
| Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V] | 440 V |
| Tiekimo įtampa 50 Hz min. [V] | 420 V |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tipo pavadinimas | BE440AS |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.32 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.295 Kilogram |
| Tūris | 0.318 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428023023 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |