Danfoss logo
Solenoidinė ritė, BF012DS, Kabelis, 1 m, Tiekiama įtampa [V] DC: 12, Kelių elementų pakuotė-product-details

Solenoidinė ritė, BF012DS, Kabelis, 1 m, Tiekiama įtampa [V] DC: 12, Kelių elementų pakuotė

018F6298

Elektros jungtis: Kabelis, Tiekiama įtampa [V] DC: 12, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]120 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtitiktisEN 60730-1
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate24 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungtisKabelis
Elektros jungtis3 gyslų kabelis
Energijos suvartojimas [W]28.0 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Kabelio ilgis [col.]40.00 in
Kabelio ilgis [m]1.000 m
Kabelio skersmuo [mm]6.6 mm
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Laidininko plotas [mm2]3 x 0.75 mm2
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionCoil BF012DS 12V DC 1m Cable
Našumo vardinė reikšmėNuolatinis
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasC UL US LISTEDLLC CDC TYSK
Pavaros dydis13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedai
Produkto tipasBF012DS
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės apvijų izoliavimo klasėH klasė IEC 85
Ritės jungtisKabelis
Ritės konstrukcijos standartasVDE 0580
Ritės tvirtinimasSpaustukas
Sant. drėgnumas [% RH] [maks.]100 % RH
Sant. drėgnumas [% RH] [min.]0 % RH
SpalvaMėlynas
Tiekiama įtampa [V] DC12.00 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasBF012DS
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.376 Kilogram
Grynasis svoris0.373 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.984 Liter
EAN/UPC5702428025065