Danfoss logo
BF230DS, 18F coil with cable for AKV

Solenoidinė ritė, BF230DS, Kabelis, 4 m, Tiekiama įtampa [V] DC: 230, Kelių elementų pakuotė

018F6278

Elektros jungtis: Kabelis, Tiekiama įtampa [V] DC: 230, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]120 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtitiktisEN 60730-1
Atsarginės dalies numeris018F6278
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungtisKabelis
Elektros jungtis3 gyslų kabelis
Energijos suvartojimas [W]18.0 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kabelio ilgis [col.]160.00 in
Kabelio ilgis [m]4.000 m
Kabelio skersmuo [mm]6.6 mm
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Laidininko plotas [mm2]3 x 0.75 mm2
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionCoil BF230DS 230V DC 4m Cable
Našumo vardinė reikšmėNuolatinis
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasLLC CDC TYSK
Pavaros dydis13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedai
Produkto tipasBF230DS
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės apvijų izoliavimo klasėH klasė IEC 85
Ritės jungtisKabelis
Ritės konstrukcijos standartasVDE 0580
Ritės tvirtinimasSpaustukas
Sant. drėgnumas [% RH] [maks.]100 % RH
Sant. drėgnumas [% RH] [min.]0 % RH
SpalvaMėlynas
Tiekiama įtampa [V] DC230.00 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasBF230DS

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.594 Kilogram
Grynasis svoris0.479 Kilogram
Tūris3.32 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428022965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm