Danfoss logo
BF Coil - Cable

Solenoidinė ritė, BN012DS, Kabelis, 0.25 m, Tiekiama įtampa [V] DC: 12, Kelių elementų pakuotė

018F4951

Elektros jungtis: Kabelis, Tiekiama įtampa [V] DC: 12, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]120 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtitiktisEN 60730-1
Atsarginės dalies numeris018F4951
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate24 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungtisKabelis
Elektros jungtis2 core cable
Energijos sunaudojimas [W] nuol. sr.21.0 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Kabelio ilgis [col.]10.00 in
Kabelio ilgis [m]0.250 m
Kabelio skersmuo [mm]6.6 mm
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Charakteristika
Vertė
Laidininko plotas [mm2]2 x 0.75 mm2
Material DescriptionCoil BN012DS 12V DC 0.25m Cable
Našumo vardinė reikšmėNuolatinis
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasUA
Pavaros dydis13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedai
Produkto tipasBN012DS
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės apvijų izoliavimo klasėH klasė IEC 85
Ritės jungtisKabelis
Ritės konstrukcijos standartasVDE 0580
Ritės tvirtinimasSpaustukas
Sant. drėgnumas [% RH] [maks.]100 % RH
Sant. drėgnumas [% RH] [min.]0 % RH
SpalvaMėlynas
Tiekiama įtampa [V] DC12.00 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasBN012DS

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.326 Kilogram
Grynasis svoris0.287 Kilogram
Tūris0.878 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428048064
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm