Danfoss logo
BQ Steam coil

Solenoidinė ritė, BQ120BS, DIN kištukas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 110 - 120, Kelių elementų pakuotė

018F4519

Elektros jungtis: DIN kištukas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 110 - 120, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]104 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
ApplicationSteam applications
Atsarginės dalies numeris018F4519
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV215BEV225BEV245B
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydis6.3 mm x 0.8 mm
Elektros jungties standartasEN175301-803
Elektros jungtisDIN kištukas
Elektros jungtis3 x kištukai
Energijos sunaudojimas [W] 60 Hz13.5 W
Energijos sunaudojimas 60 Hz [VA]19.0 VA
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Korpuso kategorija pagal NEMA (~)4
Material DescriptionRITE 220V AC 10W
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCEEACUAcURus
Pavaros dydis13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedai
Produkto tipasBQ120BS
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės apvijų izoliavimo klasėH klasė IEC 85
Ritės jungtisDIN kištukas
Ritės konstrukcijos standartasVDE 0580
Ritės tvirtinimasSpaustukas
Sant. drėgnumas [% RH] [maks.]100 % RH
Sant. drėgnumas [% RH] [min.]0 % RH
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSolenoid coils
SpalvaJuodas
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]120 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]110 V
Tiekimo įtampa 60 Hz maks. [V]120 V
Tiekimo įtampa 60 Hz min. [V]110 V
Tiekimo įtampos leistinas nuokrypis [%] [maks.]6 % RH
Tiekimo įtampos leistinas nuokrypis [%] [min.]-15 % RH
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasBQ120BS
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.28 Kilogram
Grynasis svoris0.178 Kilogram
Tūris0.281 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428457040
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm