Danfoss logo
BJ024CS coil, with Junction box connection

Solenoidinė ritė, BJ240BS, Sujungimo dėžutė, 0.2 m, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 240, Kelių elementų pakuotė

018F4134

Elektros jungtis: Sujungimo dėžutė, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 240, Dažnis [Hz]: 60 Hz, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP30
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BJ / BX / BT / BU

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]120 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtitiktisUL 429
Atsarginės dalies numeris018F4134
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate35 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungčių komentaraiLaisvi laidai
Elektros jungties standartasUL50E 2 KLASĖ
Elektros jungtisSujungimo dėžutė
Energijos sunaudojimas [W] 60 Hz16.0 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kabelio ilgis [col.]8.00 in
Kabelio ilgis [m]0.200 m
Korpuso IP vardinė reikšmėIP30
Korpuso kategorija pagal NEMA (~)2
Material DescriptionCoil BJ240BS 240V 60Hz Junction Box
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasC UL US LISTEDLLC CDC TYSK
Pavaros dydis13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedai
Produkto tipasBJ240BS
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Rėmo konstrukcijaIšor. metalinis rėmas
Ritės apvijų izoliavimo klasėH klasė IEC 85
Ritės jungtisSujungimo dėžutė
Ritės konstrukcijos standartasUL 429
Ritės tvirtinimasSpaustukas
Sant. drėgnumas [% RH] [maks.]97 % RH
Sant. drėgnumas [% RH] [min.]0 % RH
Sant. drėgnumo sąlygosBe kondensacijos
SpalvaJuodas
Taršos laipsnis3
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė240 V
Tiekimo įtampa 60 Hz maks. [V]240 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasBJ240BS
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasMH29671

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.392 Kilogram
Grynasis svoris0.39 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.295 Liter
EAN/UPC5702428890724