Danfoss logo
BJ024CS coil, with Junction box connection

Solenoidinė ritė, BJ208BS, Sujungimo dėžutė, 0.2 m, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 208, Kelių elementų pakuotė

018F4132

Solenoidinė ritė, Produkto tipas: BJ208BS, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 208, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP30, Ritės jungtis: Sujungimo dėžutė

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]120 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtitiktisUL 429
Atsarginės dalies numeris018F4132
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate35 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungčių komentaraiLaisvi laidai
Elektros jungties standartasUL50E 2 KLASĖ
Elektros jungtisSujungimo dėžutė
Energijos sunaudojimas [W] 60 Hz16.0 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Kabelio ilgis [col.]8.00 in
Kabelio ilgis [m]0.200 m
Korpuso IP vardinė reikšmėIP30
Korpuso kategorija pagal NEMA (~)2
Material DescriptionCoil BJ208BS 208V 60Hz Junction Box
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasC UL US LISTEDUA
Pavaros dydis13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedai
Produkto tipasBJ208BS
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Rėmo konstrukcijaIšor. metalinis rėmas
Ritės apvijų izoliavimo klasėH klasė IEC 85
Ritės jungtisSujungimo dėžutė
Ritės konstrukcijos standartasUL 429
Ritės tvirtinimasSpaustukas
Sant. drėgnumas [% RH] [maks.]97 % RH
Sant. drėgnumas [% RH] [min.]0 % RH
Sant. drėgnumo sąlygosBe kondensacijos
SpalvaJuodas
Taršos laipsnis3
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė208 V
Tiekimo įtampa 60 Hz maks. [V]208 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasBJ208BS
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasMH29671

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.395 Kilogram
Grynasis svoris0.39 Kilogram
Tūris0.295 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428890700
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm