Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

Solenoidinė ritė, BX120BS, Vamzdžių telkinys, 2.5 m, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 120, Kelių elementų pakuotė

018F4131

Solenoidinė ritė, Produkto tipas: BX120BS, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 120, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP54, Kabelio ilgis [m]: 2.5, Ritės jungtis: 1/2 col. vamzdžių telkinys

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]120 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtitiktisUL 429
Atsarginės dalies numeris018F4131
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate24 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungčių komentaraiLaisvi laidai
Elektros jungties dydis1/2 in
Elektros jungties standartasUL50E 4 KLASĖ
Elektros jungtisVamzdžių telkinys
Energijos sunaudojimas [W] 60 Hz16.0 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Kabelio ilgis [col.]98.00 in
Kabelio ilgis [m]2.500 m
Korpuso IP vardinė reikšmėIP54
Korpuso kategorija pagal NEMA (~)4
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionCoil BX120BS 120V 60Hz Hub 2.5m Cable
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasC UL US LISTEDUA
Pavaros dydis13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedai
Produkto tipasBX120BS
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Rėmo konstrukcijaIšor. metalinis rėmas
Ritės apvijų izoliavimo klasėH klasė IEC 85
Ritės jungtis1/2 col. vamzdžių telkinys
Ritės konstrukcijos standartasUL 429
Ritės tvirtinimasSpaustukas
Sant. drėgnumas [% RH] [maks.]97 % RH
Sant. drėgnumas [% RH] [min.]0 % RH
Sant. drėgnumo sąlygosBe kondensacijos
SpalvaJuodas
Taršos laipsnis3
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė120 V
Tiekimo įtampa 60 Hz maks. [V]120 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasBX120BS
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasMH29671

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.416 Kilogram
Grynasis svoris0.325 Kilogram
Tūris0.835 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428890489
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm