Solenoidinė ritė, BJ120CS, Sujungimo dėžutė, 0.2 m, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 110, Kelių elementų pakuotė
018F4110
Elektros jungtis: Sujungimo dėžutė, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 110, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP30
018F4110
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 120 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| Atitiktis | UL 429 |
| Atsarginės dalies numeris | 018F4110 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 35 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| Dažnis [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektros jungčių komentarai | Laisvi laidai |
| Elektros jungties standartas | UL50E 2 KLASĖ |
| Elektros jungtis | Sujungimo dėžutė |
| Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz | 16.0 W |
| Energijos sunaudojimas [W] 60 Hz | 15.0 W |
| Energijos sunaudojimas 50 Hz [VA] | 29.0 VA |
| Energijos sunaudojimas 60 Hz [VA] | 29.0 VA |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kabelio ilgis [col.] | 8.00 in |
| Kabelio ilgis [m] | 0.200 m |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP30 |
| Korpuso kategorija pagal NEMA (~) | 2 |
| Material Description | Coil GP, 110v Junction box, Multi 35 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | C UL US LISTEDUA |
| Pavaros dydis | 13.5 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Solenoidinė ritė |
| Produkto priedai | Solenoidinės ritės priedai |
| Produkto tipas | BJ120CS |
| Produktų grupė | Solenoidiniai vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Rėmo konstrukcija | Išor. metalinis rėmas |
| Ritės apvijų izoliavimo klasė | H klasė IEC 85 |
| Ritės jungtis | Sujungimo dėžutė |
| Ritės konstrukcijos standartas | UL 429 |
| Ritės tvirtinimas | Spaustukas |
| Sant. drėgnumas [% RH] [maks.] | 97 % RH |
| Sant. drėgnumas [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Sant. drėgnumo sąlygos | Be kondensacijos |
| Spalva | Juodas |
| Taršos laipsnis | 3 |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 110 V |
| Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V] | 110 V |
| Tiekimo įtampa 60 Hz maks. [V] | 120 V |
| Tiekimo įtampa 60 Hz min. [V] | 110 V |
| Tiekimo įtampos leistinas nuokrypis [%] [maks.] | 10 % RH |
| Tiekimo įtampos leistinas nuokrypis [%] [min.] | -10 % RH |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tipo pavadinimas | BJ120CS |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtinimo failo vardas | MH29671 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.408 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.39 Kilogram |
| Tūris | 0.3 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428841146 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |