Solenoidinė ritė, AY240C, JAV kištukas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 208 - 240, Pramoninis paketas
042N8230
Elektros jungtis: JAV kištukas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 208 - 240, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP00
042N8230
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 120 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| Atitiktis | UL 429 |
| Atsarginės dalies numeris | 042N4230 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 40 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | EV220S |
| Dažnis [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektros jungties dydis | 0,25 in |
| Elektros jungtis | JAV kištukas |
| Elektros jungtis | 2 x kištukai |
| Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz | 8.0 W |
| Energijos sunaudojimas [W] 60 Hz | 8.0 W |
| Energijos sunaudojimas 50 Hz [VA] | 16.0 VA |
| Energijos sunaudojimas 60 Hz [VA] | 16.0 VA |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Identiškas produktas | 042N4230 |
| In scope of WEEE | Yes |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP00 |
| Material Description | Coil AY240C 208-240V 50/60Hz Ext. Frame |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | UAcURus |
| Pavaros dydis | 9 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Solenoidinė ritė |
| Produkto priedai | Solenoidinės ritės priedai |
| Produkto tipas | AY240C |
| Produktų grupė | Solenoidiniai vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Ritės jungtis | JAV 0,25 col. kištukas |
| Ritės tvirtinimas | Spaustukas |
| Spalva | Mėlynas |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 240 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 208 V |
| Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V] | 240 V |
| Tiekimo įtampa 50 Hz min. [V] | 208 V |
| Tiekimo įtampa 60 Hz maks. [V] | 240 V |
| Tiekimo įtampa 60 Hz min. [V] | 208 V |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tipo pavadinimas | AY240C |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtinimo failo vardas | MH29671 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.109 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.101 Kilogram |
| Tūris | 0.156 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423272129 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |