Danfoss logo
Solenoid coil, AY024C 042N4236

Solenoidinė ritė, AY024C, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Kelių elementų pakuotė

042N4236

Solenoidinė ritė, Produkto tipas: AY024C, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP00, Ritės jungtis: JAV 0,25 col. kištukas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]120 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate24 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV220S
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydis0,25 in
Elektros jungtisJAV kištukas
Energijos suvartojimas [W]8.0 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Charakteristika
Vertė
Identiškas produktas042N8236
In scope of WEEEYes
Korpuso IP vardinė reikšmėIP00
Material DescriptionCoil AY024C 24V 50/60Hz Ext.Fram M/P 24
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimascURus
Pavaros dydis9 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto tipasAY024C
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės jungtisJAV 0,25 col. kištukas
SpalvaMėlynas
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė24 V
Tipo pavadinimasRitė solenoidiniam vožtuvui
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.105 Kilogram
Grynasis svoris0.096 Kilogram
Tūris0.089 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423272419
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm