Danfoss logo
Solenoid coil, AY240C

Solenoidinė ritė, AY120C, JAV kištukas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 110 - 120, Kelių elementų pakuotė

042N4233

Elektros jungtis: JAV kištukas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 110 - 120, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP00

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]120 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtitiktisUL 429
Atsarginės dalies numeris042N4233
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate24 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV220S
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydis0,25 in
Elektros jungtisJAV kištukas
Elektros jungtis2 x kištukai
Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz8.0 W
Energijos sunaudojimas [W] 60 Hz8.0 W
Energijos sunaudojimas 50 Hz [VA]16.0 VA
Energijos sunaudojimas 60 Hz [VA]16.0 VA
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identiškas produktas042N8233
In scope of WEEEYes
Charakteristika
Vertė
Korpuso IP vardinė reikšmėIP00
Material DescriptionCoil AY120C 110-120V 50/60Hz Ext. Frame
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasUAcURus
Pavaros dydis9 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedai
Produkto tipasAY120C
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės jungtisJAV 0,25 col. kištukas
Ritės tvirtinimasSpaustukas
SpalvaMėlynas
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]120 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]110 V
Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V]120 V
Tiekimo įtampa 50 Hz min. [V]110 V
Tiekimo įtampa 60 Hz maks. [V]120 V
Tiekimo įtampa 60 Hz min. [V]110 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasAY120C
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasMH29671

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.106 Kilogram
Grynasis svoris0.096 Kilogram
Tūris0.098 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423272426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm