Solenoidinė ritė, AK012C, DIN kištukas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 12, Kelių elementų pakuotė
042N0846
Elektros jungtis: DIN kištukas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 12, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP00
042N0846
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 122 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 24 vnt. |
| Dažnis [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektros jungties dydis | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektros jungties standartas | EN175301-803 |
| Elektros jungtis | DIN kištukas |
| Elektros jungtis | 3 x kištukai |
| Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz | 3.0 W |
| Energijos sunaudojimas [W] 60 Hz | 2.5 W |
| Energijos sunaudojimas 50 Hz [VA] | 6.0 VA |
| Energijos sunaudojimas 60 Hz [VA] | 5.0 VA |
| EU RoHS compliance | Yes |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP00 |
| Material Description | RITE 12V 50/60HZ |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pavaros dydis | 9 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Solenoidinė ritė |
| Produkto priedai | Solenoidinės ritės priedai |
| Produkto tipas | AK012C |
| Produktų grupė | Solenoidiniai vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Ritės jungtis | DIN kištukas |
| Ritės tvirtinimas | Pirštinis varžtas |
| Spalva | Juodas |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 12 V |
| Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V] | 12 V |
| Tiekimo įtampa 60 Hz maks. [V] | 12 V |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tipo pavadinimas | AK012C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.118 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.106 Kilogram |
| Tūris | 0.089 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423063567 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |