Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, type AB012C, AB012D, AB110C, AB240C

Solenoidinė ritė, AB110C, DIN kištukas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 110, Kelių elementų pakuotė

042N0804

Elektros jungtis: DIN kištukas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 110, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP00

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]122 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate24 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV210AEV220AEV310A
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydis6.3 mm x 0.8 mm
Elektros jungties standartasEN175301-803
Elektros jungtisDIN kištukas
Elektros jungtis3 x kištukai
Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz4.5 W
Energijos sunaudojimas [W] 60 Hz4.5 W
Energijos sunaudojimas 50 Hz [VA]8.0 VA
Energijos sunaudojimas 60 Hz [VA]6.0 VA
EU RoHS complianceYes
Charakteristika
Vertė
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Korpuso IP vardinė reikšmėIP00
Material DescriptionCoil AB110C 110V 50/60Hz Spade
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pavaros dydis9 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedai
Produkto tipasAB110C
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės jungtisDIN kištukas
Ritės tvirtinimasPirštinis varžtas
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSolenoid coils
SpalvaJuodas
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė110 V
Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V]110 V
Tiekimo įtampa 60 Hz maks. [V]110 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasAB110C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.058 Kilogram
Grynasis svoris0.049 Kilogram
Tūris0.088 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423050567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm