Danfoss logo
AB coil - DIN spade

Solenoidinė ritė, AB024D, DIN kištukas, Tiekiama įtampa [V] DC: 24, Kelių elementų pakuotė

042N0803

Solenoidinė ritė, Produkto tipas: AB024D, Tiekiama įtampa [V] DC: 24, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP00, Ritės jungtis: DIN kištukas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]122 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate24 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV210AEV220AEV310A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydis6.3 mm x 0.8 mm
Elektros jungties standartasEN175301-803
Elektros jungtisDIN kištukas
Elektros jungtis3 x kištukai
Energijos sunaudojimas [W] nuol. sr.5.0 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Charakteristika
Vertė
In scope of WEEEYes
Korpuso IP vardinė reikšmėIP00
Material DescriptionRITE AB 24D
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pavaros dydis9 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedai
Produkto tipasAB024D
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės jungtisDIN kištukas
Ritės tvirtinimasPirštinis varžtas
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSolenoid coils
SpalvaJuodas
Tiekiama įtampa [V] DC24.00 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasAB024D

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.062 Kilogram
Grynasis svoris0.051 Kilogram
Tūris0.093 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423049912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm