Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, type AB012C, AB012D, AB110C, AB240C

Solenoidinė ritė, AB240C, DIN kištukas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 240, Kelių elementų pakuotė

042N0801

Elektros jungtis: DIN kištukas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 240, Dažnis [Hz]: 50/60 Hz, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP00
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: AB, AB, AB

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]122 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate24 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV210AEV220AEV310A
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydis6.3 mm x 0.8 mm
Elektros jungties standartasEN175301-803
Elektros jungtisDIN kištukas
Elektros jungtis3 x kištukai
Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz4.5 W
Energijos sunaudojimas [W] 60 Hz4.5 W
Energijos suvartojimas [W]4.5 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Charakteristika
Vertė
In scope of WEEEYes
Korpuso IP vardinė reikšmėIP00
Material DescriptionCoil AB240C 240V 50/60Hz Spade
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pavaros dydis9 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedai
Produkto tipasAB240C
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės jungtisDIN kištukas
Ritės tvirtinimasPirštinis varžtas
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasCSV 10-22
SpalvaJuodas
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė240 V
Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V]240 V
Tiekimo įtampa 60 Hz maks. [V]240 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasAB240C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.059 Kilogram
Grynasis svoris0.05 Kilogram
Tūris0.089 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423049769
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm