Danfoss logo
Thermostat, MBC 8100_061B810166

Termostatas, MBC 8100

061B814166

Temperatūros diapazonas [°C]: 70 - 120, Atstatymofunkcija: Auto, Kontaktofunkcija: SPDT, Jutiklio tipas: Termobalionas su kapiliaru, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aliarmo signalasKylanti
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]158 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
Apsaugataip
AtstatymofunkcijaAuto
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate6 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferencinis (FS) [K]5.0 K
Diferencinis tipasFiksuotas (maks. reikšmė)
Elektros jungties dydisPg 11
Elektros jungties standartasEN 175301-803-A
Elektros jungtisDIN kištukas
Elektros jungtys, kištukas / lizdasLIZDINIS
Elektros spec. standartasEN 60947-5
EU RoHS complianceOut of scope
Gamintojo nustatymas (FS) [°C]105.0 °C
Gamintojo nustatymo tipasSkirtasis
Įkrovos tipasAdsorbcija
ĮrangaArmuotas kap. vamzdelis
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.]1/2 x 2 in
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm]13 x 50 mm
Jutiklio kišenės ilgis min. [col.]2 9/16 in
Jutiklio kišenės ilgis min. [mm]65 mm
Charakteristika
Vertė
Jutiklio tipasTermobalionas su kapiliaru
Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.]78 3/4 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]2000 mm
Kišenės arba žarnos sujungimasM 18 x 1.5
Kontakto vardinė reikšmėAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
KontaktofunkcijaSPDT
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Maks. jutiklio temperatūra [°C]220 °C
Maks. jutiklio temperatūra [°F]428.0 °F
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasTermostatas
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasMBC 8100
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMBC 8100 8000 Temperature Switch
SCIP dokumentacijos Nr.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
Specifikacijos raktas2431-1A02000
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]120 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]70 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]158 °F
Tinkamas naudotiNe

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.759 Kilogram
Grynasis svoris0.389 Kilogram
Tūris3.48 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423213443
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm