Termostatas, MBC 8100
061B810766
Temperatūros diapazonas [°C]: 50 - 100, Atstatymofunkcija: Auto, Kontaktofunkcija: SPDT, Jutiklio tipas: Termobalionas su kapiliaru, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65
061B810766
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 158 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| Apsauga | taip |
| Atstatymofunkcija | Auto |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 6 vnt. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diferencinis (FS) [K] | 4.0 K |
| Diferencinis tipas | Fiksuotas (maks. reikšmė) |
| Elektros jungties dydis | Pg 11 |
| Elektros jungties standartas | EN 175301-803-A |
| Elektros jungtis | DIN kištukas |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | LIZDINIS |
| Elektros spec. standartas | EN 60947-5 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Įkrovos tipas | Adsorbcija |
| Įranga | Armuotas kap. vamzdelis |
| Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.] | 1/2 x 2 in |
| Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm] | 13 x 50 mm |
| Jutiklio kišenės ilgis min. [col.] | 2 9/16 in |
| Jutiklio kišenės ilgis min. [mm] | 65 mm |
| Jutiklio tipas | Termobalionas su kapiliaru |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.] | 196 7/8 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 5000 mm |
| Kišenės arba žarnos sujungimas | M 18 x 1.5 |
| Kontakto vardinė reikšmė | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Kontaktofunkcija | SPDT |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP65 |
| Maks. jutiklio temperatūra [°C] | 200 °C |
| Maks. jutiklio temperatūra [°F] | 392.0 °F |
| Material Description | MBC 8100 Thermostat M/6 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | RoHS KinijaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Termostatas |
| Produkto pavadinimas | Termostatas |
| Produkto priedai | Jungiklių priedai |
| Produkto tipas | MBC 8100 |
| Produktų grupė | Jungikliai ir termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
| Specifikacijos raktas | 2231-1A05000 |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 50 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 212 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | 122 °F |
| Tinkamas naudoti | Ne |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.051 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.681 Kilogram |
| Tūris | 7.08 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428366786 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |