Danfoss logo
Thermostat, MBC 8100_061B810166

Termostatas, MBC 8100

061B810366

Temperatūros diapazonas [°C]: 50 - 100, Atstatymofunkcija: Auto, Kontaktofunkcija: SPDT, Jutiklio tipas: Termobalionas su kapiliaru, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]158 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
Apsaugataip
AtstatymofunkcijaAuto
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate6 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferencinis (FS) [K]4.0 K
Diferencinis tipasFiksuotas (maks. reikšmė)
Elektros jungties dydisPg 11
Elektros jungties standartasEN 175301-803-A
Elektros jungtisDIN kištukas
Elektros jungtys, kištukas / lizdasLIZDINIS
Elektros spec. standartasEN 60947-5
EU RoHS complianceOut of scope
Įkrovos tipasAdsorbcija
ĮrangaArmuotas kap. vamzdelis
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.]1/2 x 2 in
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm]13 x 50 mm
Jutiklio kišenės ilgis min. [col.]2 9/16 in
Jutiklio kišenės ilgis min. [mm]65 mm
Jutiklio tipasTermobalionas su kapiliaru
Charakteristika
Vertė
Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.]78 3/4 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]2000 mm
Kišenės arba žarnos sujungimasM 18 x 1.5
Kontakto vardinė reikšmėAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
KontaktofunkcijaSPDT
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Maks. jutiklio temperatūra [°C]200 °C
Maks. jutiklio temperatūra [°F]392.0 °F
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasTermostatas
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasMBC 8100
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMBC 8100 8000 Temperature Switch
SCIP dokumentacijos Nr.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
Specifikacijos raktas2231-1A02000
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]212 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]122 °F
Tinkamas naudotiNe

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.732 Kilogram
Grynasis svoris0.362 Kilogram
Tūris3.48 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423218738
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm