Termostatas, KPS83
060L415766
Temperatūros diapazonas [°C]: 100 - 200, Atstatymofunkcija: Auto, Kontaktofunkcija: SPDT auksinis, Jutiklio tipas: Termobalionas su kapiliaru, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 5000, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: KPS
060L415766
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apl. Temp. Pastaba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 158 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| Apsauga | taip |
| Atstatymofunkcija | Auto |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [maks.] | 30.0 °C |
| Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K] [maks.] | 30.0 K |
| Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K] [min.] | 6.5 K |
| Dif. @ min. diapazono nustatymas [°C] [min.] | 6.5 °C |
| Diferencinis tipas | Adjustable |
| Elektros jungčių komentarai | Metalinis kabelio riebokšlis |
| Elektros jungties dydis | Pg 13.5 |
| Elektros jungties standartas | DIN 40430 |
| Elektros jungtis | Kabelio prisukimo vieta |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | LIZDINIS |
| Elektros spec. standartas | EN 60947-5 |
| EN 60947 elektrinės savybės | Izoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 elektros laidų savybės | Lankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Įkrovos tipas | Adsorbcija |
| Įranga | Armuotas kap. vamzdelis |
| Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.] | 1/2 x 3 1/2 in |
| Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm] | 13 x 90 mm |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Jutiklio kišenės ilgis min. [col.] | 4 3/8 in |
| Jutiklio kišenės ilgis min. [mm] | 110 mm |
| Jutiklio tipas | Termobalionas su kapiliaru |
| Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.] | 196 7/8 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 5000 mm |
| Kišenės arba žarnos sujungimas | M 18 x 1.5 |
| Kontakto vardinė reikšmė | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V |
| Kontaktofunkcija | SPDT auksinis |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
| Maks. jutiklio temperatūra [°C] | 300 °C |
| Maks. jutiklio temperatūra [°F] | 572.0 °F |
| Material Description | KPS83 Termostat M/10 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS KinijaTYSKUL |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Termostatas |
| Produkto pavadinimas | Termostatas |
| Produkto priedai | Jungiklių priedai |
| Produkto tipas | KPS83 |
| Produktų grupė | Jungikliai ir termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | KP KPS KPU Thermostat |
| SCIP dokumentacijos Nr. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | 100 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 392 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | 212 °F |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtinimo failo vardas | E73170 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.523 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.523 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 3.684 Liter |
| EAN/UPC | 5702423228591 |