Danfoss logo
KPS Thermostat (rigid sensor)

Termostatas, KPS80

060L312666

Temperatūros diapazonas [°C]: 70 - 120, Atstatymofunkcija: Auto, Kontaktofunkcija: SPDT auksinis, Jutiklio tipas: Standus jutiklis, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apl. Temp. Pastaba80 °C/176 °F for max 120 min
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]158 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtstatymofunkcijaAuto
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate8 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [maks.]18.0 °C
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K] [maks.]18.0 K
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K] [min.]4.5 K
Dif. @ min. diapazono nustatymas [°C] [min.]4.5 °C
Diferencinis tipasAdjustable
Elektros jungčių komentaraiMetalinis kabelio riebokšlis
Elektros jungties dydisPg 13.5
Elektros jungties standartasDIN 40430
Elektros jungtisKabelio prisukimo vieta
Elektros jungtys, kištukas / lizdasLIZDINIS
Elektros spec. standartasEN 60947-5
EN 60947 elektrinės savybėsIzoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 elektros laidų savybėsLankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceOut of scope
Įkrovos tipasAdsorbcija
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.]1/2 x 2 1/2 in
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm]13 x 63 mm
Charakteristika
Vertė
Jutiklio kišenės ilgis min. [col.]3 in
Jutiklio kišenės ilgis min. [mm]75 mm
Jutiklio tipasStandus jutiklis
Kišenės arba žarnos sujungimasM 18 x 1.5
Kontakto vardinė reikšmėAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
KontaktofunkcijaSPDT auksinis
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Maks. jutiklio temperatūra [°C]220 °C
Maks. jutiklio temperatūra [°F]428.0 °F
Material DescriptionKPS80 Thermostat M/8
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasTermostatas
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasKPS80
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasKP KPS KPU Thermostat
SCIP dokumentacijos Nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]158 °F
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasE73170

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.892 Kilogram
Grynasis svoris0.847 Kilogram
Tūris2.518 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423147786
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm