Danfoss logo
KPS Thermostat (remote sensor with armoured capilary tube)

Termostatas, KPS79

060L312266

Temperatūros diapazonas [°C]: 50 - 100, Atstatymofunkcija: Auto, Kontaktofunkcija: SPDT auksinis, Jutiklio tipas: Termobalionas su kapiliaru, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 5000, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apl. Temp. Pastaba80 °C/176 °F for max 120 min
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]158 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
Apsaugataip
AtstatymofunkcijaAuto
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [maks.]16.0 °C
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K] [maks.]16.0 K
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K] [min.]4.0 K
Dif. @ min. diapazono nustatymas [°C] [min.]4.0 °C
Diferencinis tipasAdjustable
Elektros jungčių komentaraiMetalinis kabelio riebokšlis
Elektros jungties dydisPg 13.5
Elektros jungties standartasDIN 40430
Elektros jungtisKabelio prisukimo vieta
Elektros jungtys, kištukas / lizdasLIZDINIS
Elektros spec. standartasEN 60947-5
EN 60947 elektrinės savybėsIzoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 elektros laidų savybėsLankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceOut of scope
Įkrovos tipasAdsorbcija
ĮrangaArmuotas kap. vamzdelis
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.]1/2 x 3 1/2 in
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm]13 x 90 mm
Charakteristika
Vertė
Jutiklio kišenės ilgis min. [col.]4 3/8 in
Jutiklio kišenės ilgis min. [mm]110 mm
Jutiklio tipasTermobalionas su kapiliaru
Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.]196 7/8 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]5000 mm
Kišenės arba žarnos sujungimasM 18 x 1.5
Kontakto vardinė reikšmėAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
KontaktofunkcijaSPDT auksinis
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Maks. jutiklio temperatūra [°C]200 °C
Maks. jutiklio temperatūra [°F]392.0 °F
Material DescriptionKPS79 Thermostat M/10
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasTermostatas
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasKPS79
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasKP KPS KPU Thermostat
SCIP dokumentacijos Nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]212 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]122 °F
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasE73170

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.56 Kilogram
Grynasis svoris1.482 Kilogram
Tūris3.684 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423147748
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm