Danfoss logo
Thermostat, KP85_060L125666

Termostatas, KP85

060L125666

Temperatūros diapazonas [°C]: 130 - 250, Atstatymofunkcija: Rankinis maks., Kontaktofunkcija: SPDT, Jutiklio tipas: Termobalionas su kapiliaru, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1000, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP30

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aliarmo signalasKylanti
Apl. Temp. Pastaba80 °C/176 °F for max 120 min
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]150 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtstatymofunkcijaRankinis maks.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate32 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C]12.0 °C
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C]15.0 °C
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K]12.0 K
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K]15.0 K
Diferencinis (FS) [K]12.0 K
Diferencinis tipasFiksuotas (maks. reikšmė)
Elektros jungties dydis6-14 mm
Elektros jungtisGuminis kabelio riebokšlis
Elektros spec. standartasEN 60947-5
EN 60947 elektrinės savybėsIzoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 elektros laidų savybėsLankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gamintojo nustatymas (FS) [°C]170.0 °C
Įkrovos tipasAdsorbcija
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.]3/8 x 4 1/2 in
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm]9.5 x 115 mm
Charakteristika
Vertė
Jutiklio tipasTermobalionas su kapiliaru
Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.]39 3/8 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1000 mm
Kontakto vardinė reikšmėAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
KontaktofunkcijaSPDT
Korpuso IP vardinė reikšmėIP30
Korpuso kategorija pagal NEMA (~)1
Maks. jutiklio temperatūra [°C]300 °C
Maks. jutiklio temperatūra [°F]572.0 °F
Material DescriptionKP85 Thermostat M/32
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasC UL US UL873CEEACRINAUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasTermostatas
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasKP85
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasKP KPS KPU Thermostat
SCIP dokumentacijos Nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Temperature range [°C] [max]250 °C
Temperature range [°C] [min]130 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]482 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]266 °F
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasE31024

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.394 Kilogram
Grynasis svoris0.341 Kilogram
Tūris1.281 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428440738
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm