Danfoss logo
Thermostat, CAS178_060L418366

Termostatas, CAS178

060L418366

Temperatūros diapazonas [°C]: 20 - 80, Atstatymofunkcija: Auto, Kontaktofunkcija: SPDT, Jutiklio tipas: Termobalionas su kapiliaru, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 2000, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]158 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-32 °F
Apsaugataip
AtstatymofunkcijaAuto
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K]2.0 K
Diferencinis tipasFiksuotas (maks. reikšmė)
Elektros jungčių komentaraiMetalinis kabelio riebokšlis
Elektros jungties dydisPg 13.5
Elektros jungties standartasDIN 40430
Elektros jungtisKabelio prisukimo vieta
Elektros jungtys, kištukas / lizdasLIZDINIS
Elektros spec. standartasEN 60947-4/-5
EU RoHS complianceOut of scope
Įkrovos tipasAdsorbcija
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.]1/2 x 2 1/2 in
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm]13 x 63 mm
Jutiklio kišenės ilgis min. [col.]3 in
Jutiklio kišenės ilgis min. [mm]75 mm
Jutiklio tipasTermobalionas su kapiliaru
Charakteristika
Vertė
Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.]78 3/4 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]2000 mm
Kišenės arba žarnos sujungimasM 18 x 1.5
Kontakto vardinė reikšmėAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
KontaktofunkcijaSPDT
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Maks. jutiklio temperatūra [°C]130 °C
Maks. jutiklio temperatūra [°F]266.0 °F
Material DescriptionCAS178 Thermostat M/10
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARMRSRoHSTYSKUA
Pridedamos dalysTarpiklio rinkinys
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasTermostatas
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasCAS178
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasCAS Thermostat
SCIP dokumentacijos Nr.eaebbff7-c85a-4a22-968a-25fb12959765
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]80 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]20 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]176 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]68 °F
Tinkamas naudotiNe

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.239 Kilogram
Grynasis svoris1.177 Kilogram
Tūris3.684 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423182527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm