Termostatas, CAS180
060L315366
Temperatūros diapazonas [°C]: 70 - 120, Atstatymofunkcija: Auto, Kontaktofunkcija: SPDT, Jutiklio tipas: Termobalionas su kapiliaru, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 2000, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67
060L315366
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -25 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 158 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -32 °F |
| Apsauga | taip |
| Atstatymofunkcija | Auto |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] | 2.0 °C |
| Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K] | 2.0 K |
| Diferencinis (FS) [K] | 2.0 K |
| Diferencinis tipas | Fiksuotas (maks. reikšmė) |
| Elektros jungčių komentarai | Metalinis kabelio riebokšlis |
| Elektros jungties dydis | Pg 13.5 |
| Elektros jungties standartas | DIN 40430 |
| Elektros jungtis | Kabelio prisukimo vieta |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | LIZDINIS |
| Elektros spec. standartas | EN 60947-4/-5 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Įkrovos tipas | Adsorbcija |
| Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.] | 1/2 x 2 1/2 in |
| Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm] | 13 x 63 mm |
| Jutiklio kišenės ilgis min. [col.] | 3 in |
| Jutiklio kišenės ilgis min. [mm] | 75 mm |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Jutiklio tipas | Termobalionas su kapiliaru |
| Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.] | 78 3/4 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 2000 mm |
| Kišenės arba žarnos sujungimas | M 18 x 1.5 |
| Kontakto vardinė reikšmė | AC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V |
| Kontaktofunkcija | SPDT |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
| Maks. jutiklio temperatūra [°C] | 220 °C |
| Maks. jutiklio temperatūra [°F] | 428.0 °F |
| Material Description | CAS180 Thermostat M/10 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | RoHS KinijaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| Pridedamos dalys | Tarpiklio rinkinys |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Termostatas |
| Produkto pavadinimas | Termostatas |
| Produkto priedai | Jungiklių priedai |
| Produkto tipas | CAS180 |
| Produktų grupė | Jungikliai ir termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | CAS Thermostat |
| SCIP dokumentacijos Nr. | eaebbff7-c85a-4a22-968a-25fb12959765 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 70 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | 158 °F |
| Tinkamas naudoti | Ne |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.206 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.146 Kilogram |
| Tūris | 3.684 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423148011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |