Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L355566

Jungiklių priedai, Jutiklio kišenė

060L355566

Tipo pavadinimas: Jutiklio kišenė, Naudojama produktui: KPS, Jutiklio kišenės ilgis min. [mm]: 95, Slėgio įleidimo jung. tipas: NPT, Slėgio įleidimo jung. dydis [col.]: 1/2-14, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 10

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Išor. jutiklio kišenės Ø [mm]15.0 mm
Jutiklio gilzės medžiagaŽalvaris
Jutiklio kišenės ilgis min. [col.]3 3/4 in
Jutiklio kišenės ilgis min. [mm]95 mm
Jutiklio kišenės jung. ilgis [mm]22 mm
Material DescriptionSensor Pocket
Charakteristika
Vertė
Naudojama produktuiKPS
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasJutiklio kišenė
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėJungiklių priedai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio įleidimas vid. / išor.Male
Slėgio įleidimo jung. dydis [col.]1/2-14
Slėgio įleidimo jung. stand.ANSI/ASME B1.20.1
Slėgio įleidimo jung. tipasNPT
Tipo pavadinimasJutiklio kišenė
Vid. jutiklio kišenės Ø [mm]13.5 mm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.133 Kilogram
Grynasis svoris0.131 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.05 Liter
EAN/UPC5702428412315