Jungiklių priedai, Jutiklio kišenė
060L332766
Tipo pavadinimas: Jutiklio kišenė, Naudojama produktui: KPS; RT; CAS; MBC, Jutiklio kišenės ilgis min. [mm]: 160, Slėgio įleidimo jung. tipas: G, Slėgio įleidimo jung. dydis [col.]: 1/2, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 10
060L332766
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Išor. jutiklio kišenės Ø [mm] | 15.0 mm |
| Jutiklio gilzės medžiaga | Žalvaris |
| Jutiklio kišenės ilgis min. [col.] | 6 9/16 in |
| Jutiklio kišenės ilgis min. [mm] | 160 mm |
| Jutiklio kišenės jung. ilgis [mm] | 22 mm |
| Material Description | Sensor Pocket CAS/KPS 160mm G½" |
| Naudojama produktui | CASKPSMBCRT |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pridedamos dalys | Tarpiklio rinkinys |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Jutiklio kišenė |
| Produkto tipas | Priedas |
| Produktų grupė | Jungiklių priedai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Slėgio įleidimas vid. / išor. | Male |
| Slėgio įleidimo jung. dydis [col.] | 1/2 |
| Slėgio įleidimo jung. stand. | ISO 228-1 |
| Slėgio įleidimo jung. tipas | G |
| Tipo pavadinimas | Jutiklio kišenė |
| Vid. jutiklio kišenės Ø [mm] | 13.5 mm |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.128 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.125 Kilogram |
| Tūris | 0.095 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423156054 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |