Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L328066

Jungiklių priedai, Jutiklio kišenė

060L328066

Tipo pavadinimas: Jutiklio kišenė, Naudojama produktui: KPS; RT; CAS; MBC, Jutiklio kišenės ilgis min. [mm]: 110, Slėgio įleidimo jung. tipas: NPT, Slėgio įleidimo jung. dydis [col.]: 1/2-14, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 10

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Išor. jutiklio kišenės Ø [mm]15.0 mm
Jutiklio gilzės medžiagaŽalvaris
Jutiklio kišenės ilgis min. [col.]4 3/8 in
Jutiklio kišenės ilgis min. [mm]110 mm
Jutiklio kišenės jung. ilgis [mm]22 mm
Material DescriptionSensor Pocket
Charakteristika
Vertė
Naudojama produktuiCASKPSMBCRT
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasJutiklio kišenė
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėJungiklių priedai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio įleidimas vid. / išor.Male
Slėgio įleidimo jung. dydis [col.]1/2-14
Slėgio įleidimo jung. stand.ANSI/ASME B1.20.1
Slėgio įleidimo jung. tipasNPT
Tipo pavadinimasJutiklio kišenė
Vid. jutiklio kišenės Ø [mm]13.5 mm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.085 Kilogram
Grynasis svoris0.083 Kilogram
Tūris0.166 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423150502
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm