Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L326766

Jungiklių priedai, Jutiklio kišenė

060L326766

Tipo pavadinimas: Jutiklio kišenė, Naudojama produktui: KPS; RT; CAS; MBC, Jutiklio kišenės ilgis min. [mm]: 75, Slėgio įleidimo jung. tipas: G, Slėgio įleidimo jung. dydis [col.]: 1/2, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 10

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Išor. jutiklio kišenės Ø [mm]15.0 mm
Jutiklio gilzės medžiagaNerūdijantysis plienas
Jutiklio kišenės ilgis min. [col.]3 in
Jutiklio kišenės ilgis min. [mm]75 mm
Jutiklio kišenės jung. ilgis [mm]22 mm
Material DescriptionSensor Pocket CAS/KPS 75mm G½"
Charakteristika
Vertė
Naudojama produktuiCASKPSMBCRT
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasJutiklio kišenė
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėJungiklių priedai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio įleidimas vid. / išor.Male
Slėgio įleidimo jung. dydis [col.]1/2
Slėgio įleidimo jung. stand.ISO 228-1
Slėgio įleidimo jung. tipasG
Tipo pavadinimasJutiklio kišenė
Vid. jutiklio kišenės Ø [mm]13.5 mm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.068 Kilogram
Grynasis svoris0.064 Kilogram
Tūris0.059 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423155989
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm