Jungiklių priedai
060-333566
Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 20
060-333566
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 20 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Transition Nipple |
| Naudojama produktui | CASKPKPSMBCMPRT |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pridedamos dalys | 1x poveržlė Cu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Tūta |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | Priedas |
| Produktų grupė | Jungiklių priedai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Slėgio įleidimas vid. / išor. | Male |
| Slėgio įleidimo jung. dydis [col.] | 3/8 |
| Slėgio įleidimo jung. stand. | ISO 228-1 |
| Slėgio įleidimo jung. tipas | G |
| Slėgio išleidimas vid. / išor. | Male |
| Slėgio išleidimo jung. dydis [col.] | 1/4-18 |
| Slėgio išleidimo jung. standartas | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Slėgio išleidimo jung. tipas | NPT |
| Sujungimo pastabos | Dvikryptis srautas |
| Tipo pavadinimas | Reducing nipple |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.076 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.043 Kilogram |
| Tūris | 0.02 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423155934 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |