Danfoss logo
Armoured  damping coil with G3/8 connector and 1 m. copper capillary tube

Jungiklių priedai

060-333366

Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 15

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate15 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]39.0 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1000 mm
Kapiliarinio vamzdelio medžiagaVaris
Material DescriptionCapillary Tube Armoured
Naudojama produktuiCASKPSMBCRT
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pridedamos dalys2x poveržlė Cu
Charakteristika
Vertė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasKapiliarinis vamzdelis
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėJungiklių priedai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio įleidimas vid. / išor.Female
Slėgio įleidimo jung. dydis [col.]3/8
Slėgio įleidimo jung. stand.ISO 228-1
Slėgio įleidimo jung. tipasG
Slėgio išleidimo jung. dydis [col.]3/8
Slėgio išleidimo jung. tipasG
Sujungimo pastabos25 mm vamzdelio „galas“
Tipo pavadinimasCapillary tube armoured

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.204 Kilogram
Grynasis svoris0.177 Kilogram
Tūris0.364 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428130301
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm