Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Jungiklių priedai

060-016366

Tipo pavadinimas: Kapiliarinis vamzdelis, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 40

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate40 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Identiškas produktas060-019366
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]78.0 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]2000 mm
Kapiliarinio vamzdelio medžiagaVaris
Material DescriptionCapillary Tube
Naudojama produktuiKPMPRT
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasKapiliarinis vamzdelis
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėJungiklių priedai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Slėgio įleidimas vid. / išor.Vidinis
Slėgio įleidimo jung. dydis [col.]1/4 in
Slėgio įleidimo jung. tipasPlatėjanti mova
Sujungimo pastabos21 mm vamzdelio „galas“
Tipo pavadinimasKapiliarinis vamzdelis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.142 Kilogram
Grynasis svoris0.13 Kilogram
Tūris0.38 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428365222
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm