Danfoss logo
Nipple M10 × 0.75 / G 1⁄4 A_060-010466

Jungiklių priedai

060-010466

Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 5

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate5 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionTransition Nipple
Naudojama produktuiCASKPKPSMBCMPRT
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pridedamos dalys2x poveržlė Al.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasTūta
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėJungiklių priedai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio įleidimas vid. / išor.Male
Slėgio įleidimo jung. dydis [mm]10 x 0.75
Slėgio įleidimo jung. tipasM
Slėgio išleidimas vid. / išor.Male
Slėgio išleidimo jung. dydis [col.]1/4
Slėgio išleidimo jung. standartasISO 7-1
Slėgio išleidimo jung. tipasR
Sujungimo pastabosDvikryptis srautas
Tipo pavadinimasReducing nipple

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.028 Kilogram
Grynasis svoris0.026 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.031 Liter
EAN/UPC5702428017398