Jungiklių priedai, Priekinis gaubtas
060-008666
Tipo pavadinimas: Priekinis gaubtas, Naudojama produktui: KP viengubas, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 6
060-008666
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 6 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Cover For KP Single |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produktui | KP viengubas |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Priekinis gaubtas |
| Produkto tipas | Priedas |
| Produktų grupė | Jungiklių priedai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | Priekinis gaubtas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.024 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.02 Kilogram |
| Tūris | 3.48 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017374 |
| Proposition 65 | No significant risk |