Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, flare/M10x0.75

Jungiklių priedai

060-008266

Tipo pavadinimas: Kapiliarinis vamzdelis, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 40

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate40 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]39.0 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1000 mm
Kapiliarinio vamzdelio medžiagaPlienas
Material DescriptionCapillary Tube
Naudojama produkto komentaramsSkirta R717
Naudojama produktuiCASKPSMBCRT
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
Pridedamos dalys1x poveržlė Al.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasKapiliarinis vamzdelis
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėJungiklių priedai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio įleidimas vid. / išor.Female
Slėgio įleidimo jung. dydis [mm]10 x 0.75
Slėgio įleidimo jung. tipasM
Slėgio išleidimo jung. dydis [col.]3/8
Slėgio išleidimo jung. standartasISO 228-1
Slėgio išleidimo jung. tipasG
Sujungimo pastabos25 mm vamzdelio „galas“Dvikryptis srautas
Tipo pavadinimasKapiliarinis vamzdelis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.104 Kilogram
Grynasis svoris0.036 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.38 Liter
EAN/UPC5702428365215