Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, flare/M10x0.75

Jungiklių priedai

060-007866

Tipo pavadinimas: Kapiliarinis vamzdelis, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]39.0 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1000 mm
Kapiliarinio vamzdelio medžiagaPlienas
Material DescriptionCapillary Tube
Naudojama produkto komentaramsSkirta R717
Naudojama produktuiKPMPRT
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pridedamos dalys2x poveržlė Al.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasKapiliarinis vamzdelis
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėJungiklių priedai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio įleidimas vid. / išor.Female
Slėgio įleidimo jung. dydis [mm]10 x 0.75
Slėgio įleidimo jung. tipasM
Sujungimo pastabos17 mm vamzdelio „galas“
Tipo pavadinimasKapiliarinis vamzdelis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.074 Kilogram
Grynasis svoris0.026 Kilogram
Tūris0.225 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428365208
Proposition 65No significant risk