Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Jungiklių priedai

060-007166

Tipo pavadinimas: Kapiliarinis vamzdelis, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 40

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate40 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Identiškas produktas060-017166
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]39.0 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1000 mm
Kapiliarinio vamzdelio medžiagaVaris
Material DescriptionCapillary Tube
Naudojama produktuiKPMPRT
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasKapiliarinis vamzdelis
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėJungiklių priedai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos Nr.b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Slėgio įleidimas vid. / išor.Female
Slėgio įleidimo jung. dydis [col.]1/4 in
Slėgio įleidimo jung. tipasPlatėjanti mova
Sujungimo pastabos50 mm vamzdelio „galas“
Tipo pavadinimasKapiliarinis vamzdelis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.096 Kilogram
Grynasis svoris0.074 Kilogram
Tūris0.172 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428091428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm