Danfoss logo
Accessory, Capillary tube_060-005966

Jungiklių priedai

060-005966

Tipo pavadinimas: Kapiliarinis vamzdelis, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 100

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]20.0 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]500 mm
Kapiliarinio vamzdelio medžiagaVaris
Material DescriptionCapillary Tube
Naudojama produktuiKPMPRT
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasKapiliarinis vamzdelis
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėJungiklių priedai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Slėgio įleidimas vid. / išor.Female
Slėgio įleidimo jung. dydis [col.]1/4 in
Slėgio įleidimo jung. tipasPlatėjanti mova
Sujungimo pastabos21 mm vamzdelio „galas“
Tipo pavadinimasKapiliarinis vamzdelis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.068 Kilogram
Grynasis svoris0.066 Kilogram
Tūris0.11 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428314831
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm