Jungiklių priedai
060-004866
Tipo pavadinimas: Kapiliarinis vamzdelis, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 50
060-004866
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 50 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] | 39.0 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 1000 mm |
| Kapiliarinio vamzdelio medžiaga | Varis |
| Material Description | Capillary Tube |
| Naudojama produktui | KP |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto pavadinimas | Kapiliarinis vamzdelis |
| Produkto tipas | Priedas |
| Produktų grupė | Jungiklių priedai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 0d2d51d9-73bd-415b-baa3-e932a09f7536 |
| Slėgio įleidimas vid. / išor. | Female |
| Slėgio įleidimo jung. dydis [col.] | 1/4 in |
| Slėgio įleidimo jung. tipas | Platėjanti mova |
| Sujungimo pastabos | 21 mm vamzdelio „galas“ |
| Tipo pavadinimas | Kapiliarinis vamzdelis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.092 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.088 Kilogram |
| Tūris | 0.276 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428064736 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |