Jungiklių priedai
060-000466
Tipo pavadinimas: Kapiliarinis vamzdelis, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 50
060-000466
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 50 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] | 20.0 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 500 mm |
| Kapiliarinio vamzdelio medžiaga | Varis |
| Material Description | Capillary Tube |
| Naudojama produktui | KPMPRT |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Pridedamos dalys | Schrader vožtuvo spaustukas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Kapiliarinis vamzdelis |
| Produkto tipas | Priedas |
| Produktų grupė | Jungiklių priedai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Slėgio įleidimas vid. / išor. | Female |
| Slėgio įleidimo jung. dydis [col.] | 1/4 in |
| Slėgio įleidimo jung. tipas | Platėjanti mova |
| Sujungimo pastabos | 21 mm vamzdelio „galas“Incl. valve openerWith schrader valve opener |
| Tipo pavadinimas | Kapiliarinis vamzdelis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.067 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.065 Kilogram |
| Tūris | 0.137 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365185 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |