Jungiklių priedai
031E029666
Tipo pavadinimas: Tūta, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 20
031E029666
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 20 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Nipple |
| Naudojama produkto komentarams | Skirta slėgio išleidimo vožtuvui |
| Naudojama produktui | CS |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Tūta |
| Produkto tipas | Priedas |
| Produktų grupė | Jungiklių priedai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | CS Pressure Switch Accessories |
| SCIP dokumentacijos Nr. | d881a438-a71a-42f8-bac6-107944e1634f |
| Slėgio įleidimas vid. / išor. | Female |
| Slėgio įleidimo jung. dydis [mm] | 10 x 1 |
| Slėgio įleidimo jung. tipas | M |
| Slėgio išleidimas vid. / išor. | Male |
| Slėgio išleidimo jung. dydis [col.] | 1/4 |
| Slėgio išleidimo jung. standartas | ISO 263 |
| Slėgio išleidimo jung. tipas | Platėjanti mova |
| Sujungimo pastabos | Dvikryptis srautas |
| Tipo pavadinimas | Tūta |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.014 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.013 Kilogram |
| Tūris | 0.004 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423155897 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |