Danfoss logo
F017-_0028_PressureSwitches_Spareparts_437066

Jungiklių priedai, Jutiklio kišenė

017-437066

Tipo pavadinimas: Jutiklio kišenė, Naudojama produktui: RT; KP, Jutiklio kišenės ilgis min. [mm]: 112, Slėgio įleidimo jung. tipas: G, Slėgio įleidimo jung. dydis [col.]: 1/2, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 10

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Išor. jutiklio kišenės Ø [mm]11.0 mm
Jutiklio gilzės medžiagaŽalvaris
Jutiklio kišenės ilgis min. [col.]4 7/16 in
Jutiklio kišenės ilgis min. [mm]112 mm
Jutiklio kišenės jung. ilgis [mm]22 mm
Material DescriptionDAVIKLIO GILZE
Naudojama produktuiKPRT
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasJutiklio kišenė
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėJungiklių priedai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRT Accessories -3
SCIP dokumentacijos Nr.c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35
Slėgio įleidimas vid. / išor.Male
Slėgio įleidimo jung. dydis [col.]1/2
Slėgio įleidimo jung. stand.ISO 228-1
Slėgio įleidimo jung. tipasG
Tipo pavadinimasJutiklio kišenė
Vid. jutiklio kišenės Ø [mm]9.5 mm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.106 Kilogram
Grynasis svoris0.101 Kilogram
Tūris0.101 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423155873
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm