Jungiklių priedai, Jutiklio kišenė
017-436966
Tipo pavadinimas: Jutiklio kišenė, Naudojama produktui: RT; KP, Jutiklio kišenės ilgis min. [mm]: 97, Slėgio įleidimo jung. tipas: G, Slėgio įleidimo jung. dydis [col.]: 1/2, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 10
017-436966
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Išor. jutiklio kišenės Ø [mm] | 10.7 mm |
| Jutiklio gilzės medžiaga | Nerūdijantysis plienas |
| Jutiklio kišenės ilgis min. [col.] | 3 13/16 in |
| Jutiklio kišenės ilgis min. [mm] | 97 mm |
| Jutiklio kišenės jung. ilgis [mm] | 22 mm |
| Material Description | APSAUGINE GILZE RST 110 MM |
| Naudojama produktui | KPRT |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pridedamos dalys | Tarpiklio rinkinys |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Jutiklio kišenė |
| Produkto tipas | Priedas |
| Produktų grupė | Jungiklių priedai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | RT Accessories -3 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35 |
| Slėgio įleidimas vid. / išor. | Male |
| Slėgio įleidimo jung. dydis [col.] | 1/2 |
| Slėgio įleidimo jung. stand. | ISO 228-1 |
| Slėgio įleidimo jung. tipas | G |
| Tipo pavadinimas | Jutiklio kišenė |
| Vid. jutiklio kišenės Ø [mm] | 9.5 mm |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.108 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.104 Kilogram |
| Tūris | 0.084 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428021012 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |