Jungiklių priedai, LITUOJAMAS ANTGALIS G3/8
017-436866
Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 5
017-436866
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 5 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | LITUOJAMAS ANTGALIS G3/8 |
| Naudojama produktui | MPRT |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pridedamos dalys | 1x poveržlė Al., tūta |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Jungtis |
| Produkto tipas | Priedas |
| Produktų grupė | Jungiklių priedai |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | RT Accessories -2 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | b90edc74-aa58-488a-b9e1-f0e56623c2b9 |
| Slėgio įleidimas vid. / išor. | Female |
| Slėgio įleidimo jung. dydis [col.] | 3/8 |
| Slėgio įleidimo jung. stand. | ISO 228-1 |
| Slėgio įleidimo jung. tipas | G |
| Slėgio išleidimas vid. / išor. | Female |
| Slėgio išleidimo jung. dydis [mm] | 8 mm |
| Slėgio išleidimo jung. tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Sujungimo pastabos | Dvikryptis srautas |
| Tipo pavadinimas | Solder nipple |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.046 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.046 Kilogram |
| Tūris | 0.021 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428043083 |
| Proposition 65 | Cancer |