Atsarginė dalis, RT, SPDT jungiklis
017-404266
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: RT, Tipo pavadinimas: SPDT jungiklis, SPDT jungiklis
017-404266
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 24 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kontakto vardinė reikšmė | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Kontaktofunkcija | SPDT |
| Material Description | Contact System For RT |
| Naudojama produkto komentarams | Maks. atkūrimo versijaKylanti temp. |
| Naudojama produktui | RT |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | SPDT jungiklis |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | Kontaktų sistemos |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Contact System For RT -1 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | b4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9 |
| Tipo pavadinimas | SPDT jungiklis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.08 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.06 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.168 Liter |
| EAN/UPC | 5702423160228 |