Jungiklių priedai
017-401366
Naudojama produktui: RT 113, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 10
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Jungiklių atsarginės dalys ir priedai, Atsarginės dalys ir priedai jungikliams
017-401366
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ORO CILINDRAS |
| Naudojama produktui | RT 113 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pridedamos dalys | Lituota jungtis |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Oro varpas |
| Produkto tipas | Priedas |
| Produktų grupė | Jungiklių priedai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | Air collector |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.468 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.421 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 2.076 Liter |
| EAN/UPC | 5702428043359 |