Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100

slėgio jungiklis, MBC 5100

061B510066

null: 16 - 160, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 600

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]85 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate32 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [bar]30.00 bar
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [bar]15.00 bar
Elektros jungties dydisPg 11
Elektros jungties standartasEN 175301-803-A
Elektros jungtisDIN kištukas
Elektros jungtys, kištukas / lizdasLIZDINIS
Elektros spec. standartasEN 60947-5
EU RoHS complianceOut of scope
Kontakto vardinė reikšmėAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
KontaktofunkcijaSPDT
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe600.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]8702.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]600.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]8700 psig
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRNKKRINAUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasslėgio jungiklis
Produkto pavadinimasslėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasMBC 5100
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]160.00 bar
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]16.00 bar
Reguliavimo diapazonas [MPa] Pe [maks.]16.00 MPa
Reguliavimo diapazonas [MPa] Pe [min.]1.60 MPa
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMBC 5100 5000 Pressure Switch
SCIP dokumentacijos Nr.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Slėgio jungties dydis1/4
Slėgio jungties standartasISO 228-1
Slėgio jungties tipasG
Slėgio jutimo elementasStūmoklis
Slėgis, kištukas / lizdasLIZDINIS
Specifikacijos raktas5251-1CB04
Tinkamas naudotiNe
Trūkimo slėgis [bar]1200.0 bar

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.307 Kilogram
Grynasis svoris0.257 Kilogram
Tūris0.647 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423212743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm