Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B004066

slėgio jungiklis, MBC 5000

061B503266

null: 16 - 160, Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 300

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]60 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]140 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtstatymofunkcijaAuto
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate32 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [bar]30.00 bar
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [bar]15.00 bar
Elektros jungties dydisPg 11
Elektros jungties standartasEN 175301-803-A
Elektros jungtisDIN kištukas
Elektros jungtys, kištukas / lizdasLIZDINIS
EU RoHS complianceOut of scope
Kontakto vardinė reikšmė120/250Vac, 1,16 A pilotinė120/250Vac, 6A resistive120/250Vac,2,9FLA,17,4LRA
KontaktofunkcijaSPDT
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe300.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]4351.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]300.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]4350 psig
Material DescriptionMBC 5000 Pressure Switch M/32
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaCCCCEEACLVDRoHSUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasslėgio jungiklis
Produkto pavadinimasslėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasMBC 5000
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]160.00 bar
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]16.00 bar
Reguliavimo diapazonas [MPa] Pe [maks.]16.00 MPa
Reguliavimo diapazonas [MPa] Pe [min.]1.60 MPa
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMBC 5100 5000 Pressure Switch
SCIP dokumentacijos Nr.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Slėgio jungties dydis1/4
Slėgio jungties standartasISO 228-1
Slėgio jungties tipasG
Slėgio jutimo elementasStūmoklis
Slėgis, kištukas / lizdasLIZDINIS
Specifikacijos raktas5251-1CB04
Tinkamas naudotiNe
Trūkimo slėgis [bar]1200.0 bar
UL patvirtinimo failo vardasE31024

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.309 Kilogram
Grynasis svoris0.21 Kilogram
Tūris0.647 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428833585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm