Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B105466

slėgio jungiklis, MBC 5100

061B105466

null: 1 - 10, Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 150

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]85 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-10 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]14 °F
AtstatymofunkcijaAuto
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate32 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [bar]2.50 bar
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [bar]1.00 bar
Elektros jungčių komentaraiAuksas
Elektros jungties dydisPg 9
Elektros jungties standartasEN 175301-803-A
Elektros jungtisDIN kištukas
Elektros jungtys, kištukas / lizdasLIZDINIS
Elektros spec. standartasEN 60947-5
EU RoHS complianceOut of scope
Kontakto vardinė reikšmėAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
KontaktofunkcijaSPDT
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe150.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]2176.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]150.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]2175 psig
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasslėgio jungiklis
Produkto pavadinimasslėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasMBC 5100
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]10.00 bar
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]1.00 bar
Reguliavimo diapazonas [MPa] Pe [maks.]1.00 MPa
Reguliavimo diapazonas [MPa] Pe [min.]0.10 MPa
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMBC 5100 5000 Pressure Switch
SCIP dokumentacijos Nr.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Slėgio jungties dydis1/4
Slėgio jungties pastabosSu flanšu
Slėgio jungties standartasISO 228-1
Slėgio jungties tipasG
Slėgio jutimo elementasDiafragma
Slėgis, kištukas / lizdasLIZDINIS
Specifikacijos raktas2431-3DB04
Tinkamas naudotiNe
Trūkimo slėgis [bar]300.0 bar

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.308 Kilogram
Grynasis svoris0.258 Kilogram
Tūris0.647 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423186846
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm