slėgio jungiklis, MBC 5100
061B104166
null: 5 - 25, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 150
061B104166
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -10 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 185 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | 14 °F |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 32 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. @ maks. diapazono nustatymas [bar] | 2.50 bar |
| Dif. @ maks. diapazono nustatymas [bar] | 1.00 bar |
| Elektros jungčių komentarai | Metalas |
| Elektros jungties dydis | Pg 9 |
| Elektros jungties standartas | EN 175301-803-A |
| Elektros jungtis | DIN kištukas |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | LIZDINIS |
| Elektros spec. standartas | EN 60947-5 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kontakto vardinė reikšmė | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Kontaktofunkcija | SPDT |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP65 |
| Maks. bandymo slėgis [bar] Pe | 150.0 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 2176.0 psig |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 150.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 2175 psig |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | MBC 5100 Pressure Switch M/32 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | RoHS KinijaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSUA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | slėgio jungiklis |
| Produkto pavadinimas | slėgio jungiklis |
| Produkto priedai | Jungiklių priedai |
| Produkto tipas | MBC 5100 |
| Produktų grupė | Jungikliai ir termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.] | 25.00 bar |
| Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.] | 5.00 bar |
| Reguliavimo diapazonas [MPa] Pe [maks.] | 2.50 MPa |
| Reguliavimo diapazonas [MPa] Pe [min.] | 0.50 MPa |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| Slėgio jungties dydis | 1/4 |
| Slėgio jungties pastabos | Su flanšu |
| Slėgio jungties standartas | ISO 228-1 |
| Slėgio jungties tipas | G |
| Slėgio jutimo elementas | Diafragma |
| Slėgis, kištukas / lizdas | LIZDINIS |
| Specifikacijos raktas | 3331-1DB04 |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Trūkimo slėgis [bar] | 300.0 bar |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.329 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.258 Kilogram |
| Tūris | 0.647 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428582117 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |